??
CAD model selection
K0414.04123
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0414 - Mounting brackets
Bill of material
K0414.04123
BESTKIPP
Order No.
K0414.04123
EBLAGE
assembly position
3
A
distance
21 mm
A1
distance
11 mm
A2
distance
22 mm
A3
distance
11 mm
A4
distance
23.50 mm
A5
distance
7.50 mm
B
width
15 mm
B1
width
4.6 mm
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 4 mm
D2
diameter
4.5 mm
D3
diameter
8 mm
H
height
47.0 mm
H1
height
16.5 mm
L
Length
33 mm
GEW
Approx. weight
0.0711 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176052
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions